-
從 120nm 到 20µm 的 900 種以上鍍膜設計
-
紫外線、可見光、近紅外線、短波紅外線及長波紅外線光譜範圍
-
單層及多層抗反射、濾光、偏振及金屬設計
-
數百種現貨及客製光學鍍膜選項
從 120nm 到 20µm 的 900 種以上鍍膜設計
紫外線、可見光、近紅外線、短波紅外線及長波紅外線光譜範圍
單層及多層抗反射、濾光、偏振及金屬設計
數百種現貨及客製光學鍍膜選項
光學鍍膜是成品光學元件或組件的關鍵部分。正確的光學鍍膜設計及生產,可讓元件在專案預定壽命期間延續運作,而不會在現場發生故障。愛特蒙特光學®具有廣泛的鍍膜能力,以及生產鍍膜的專業技術,適用於先進診斷應用、惡劣環境成像組件,以及涵蓋整個紫外線 (UV)、可見光 (VIS) 及紅外線 (IR) 光譜區域的各種應用。所有光學元件都在無塵室環境一絲不苟地清潔、鍍膜及檢驗,並符合客戶指定的環境、溫度及耐用度要求。如需更詳細瞭解光學鍍膜選項,請與我們聯絡。
愛特蒙特光學®於內部鍍膜設施生產數十種現貨抗反射 (AR) 及金屬反射鏡鍍膜,以及種類更為廣泛的客製光學鍍膜。如果本公司的標準鍍膜選項不適合您的應用,我們將與您合作設計客製鍍膜。
General Coating Capabilities | |||
---|---|---|---|
Dimensions (Diameter or Square) | 2 – 1000mm | ||
Substrates | All borosilicate glass types, fused silica, calcium fluoride, silicon, and germanium | ||
Spectral Ranges | 120nm – 20μm | ||
Edge Steepness (T50% to OD>4) | <0.5% | ||
Spectral Edge Tolerance | <1% Deviation, <0.2% Special Cases | ||
Blocking | >OD 7, measured* | ||
Neutral Density Tolerance | OD ±5% | ||
Center Wavelength CWL | ±1nm | ||
Bandpass Filter Bandwidth | 1nm - Broadband | ||
SWP, LWP Pass Bandwidth | 60 - 1580nm | ||
Transmission | >95%, Typical | ||
Reflection | 0.1 – 99.95% | ||
Polarization (S:P) | 10,000:1 | ||
Laser Damage Threshold | 20 J/cm2 @ 1064nm @ 20ns Pulses typical (if specified) | ||
Number of Layers | 200+ | ||
Durability | MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A |
愛特蒙特光學®在美國、日本及新加坡設置先進的光學鍍膜設施,其中具備的能力包括:
愛特蒙特光學®執行一系列試驗,確保現貨及客製光學鍍膜達到最高效能。鍍膜度量設備:
LOOKING FOR COATING DATA?
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information