正在分級搜尋結果…
結果檢視
Image Helper 檢視
Factory Automation
Telecentric
M12
自訂傳感器
相機機型
相機機型:
0
Basler ace2 a2A2048-114umPRO Monochrome USB3 Pro Camera (74-991)
水平像素數量:
1
垂直像素數量:
2
像素大小 (µm):
3
工作距離 (mm):
4
水平視場 (mm):
5
相機固定座(選購):
6
免責聲明:數值代表鏡頭設計軟體的理論值。實際鏡頭效能可能因為製造公差而有所不同。