Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   

New Polarizers

New
×

TECHSPEC® 偏振測試設備
  • 判定線性及圓形偏振器的偏振方向
  • 便利輕巧的手持設計
  • 驗證偏振器對準的理想選擇
  • 在確定LCD的偏振方向方面表現出眾
New
×

高能量石英波片
  • 損傷閾值高達 20 J/cm2 以上 (在 1064nm 情況下)
  • 具有 λ/4 與 λ/2 的相位差
  • 採用黑色陽極電鍍鋁接口
  • 提供紫外線至近紅外線的設計波長
New
×

近紅外線 (NIR) 線性偏振薄膜
  • 非常適合近紅外線偏振應用
  • 800 - 2200nm 的消光比達 400:1 以上
  • 在波長範圍內達到高效率
  • 耐用的聚合物基材
New
×

菲涅爾菱形延遲片
  • 寬帶性能
  • 提供 12.7mm 及 25.4mm 選項
  • 可選λ/4和λ/2延遲

×

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×