SCHOTT Optical Components

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡
  • 具備高度彈性
  • 超薄厚度,適合薄型設計使用
  • 在 250nm 至 >3μm 範圍內具有極佳的穿透能力
化學強化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 化學強化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡
  • 增強的耐衝擊、耐溫和耐刮能力
  • 在可見光和近紅外範圍內具有高穿透率
  • 非常適合用作顯示器和傳感器的保護玻璃
  • 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 可選
超薄N-BK7窗口片 超薄N-BK7窗口片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 超薄,厚度僅有0.20mm
  • 精密的N-BK7基材
  • 極輕
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT® 硼矽酸鹽窗口片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 熱膨脹係數低
  • 出色的可見光至近紅外穿透能力
  • 很高的熱衝擊抵抗能力
B270窗鏡 B270窗鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 尺寸多樣化
  • 可選無鍍膜、 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜
  • OEM批量採購可選擇客製尺寸
疏水窗鏡 疏水窗鏡
  • 疏油及疏水鍍膜
  • 適合工業及惡劣環境使用
  • AR鍍膜在可見光譜提供反射率<0.5%
N-BK7 楔形窗鏡 N-BK7 楔形窗鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
&lambda;/4 N-BK7 雷射光窗口片 λ/4 N-BK7 雷射光窗口片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在設計波長範圍內的反射率小於0.25%
  • 針對氦氖、二極體及 Nd:YAG 雷射光源提供鍍膜
  • 精密的N-BK7基底
  • 也提供無鍍膜MgF2 鍍膜VIS 0° 鍍膜
SCHOTT Xensation® 化學強化窗鏡 SCHOTT Xensation® 化學強化窗鏡
SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片 SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片
  • 20 種標準 SCHOTT 玻璃類型
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
  • 紫外線、可見光和紅外線帶通區域
SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片 SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片
  • Schott KG 有色玻璃基材
  • 吸收紅外線輻射
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
SCHOTT 有色玻璃高通濾光片 SCHOTT 有色玻璃高通濾光片
  • 27 種標準 SCHOTT 有色玻璃類型
  • 紫外線、可見光或近紅外線波長
  • 標準 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
SCHOTT 惡劣環境有色玻璃 NIR 截止濾光片 SCHOTT 惡劣環境有色玻璃 NIR 截止濾光片
  • 在 NIR 中有高吸收率
  • 設計用於高濕度的惡劣環境
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1mm 厚度
SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T 環保窗鏡
  • 0.4mm 的薄型 SCHOTT D263® T 環保基材
  • 非常適合取代塑膠光學產品的玻璃替代品
  • 適合對重量及空間敏感的應用
SCHOTT 消光有色玻璃濾光板 SCHOTT 消光有色玻璃濾光板 New
SCHOTT 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片 SCHOTT 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片
  • 專為特定波長校正
  • 指定 0.3 至 3.0 的光學密度
  • NG3, NG4, NG5, NG9, 或 NG11 玻璃類型
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片 SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片
  • NG4、NG9 或 NG11 玻璃類型
  • 指定 0.15 至 5.0 的光學密度
  • 在可見光光譜產生均勻的光線衰減效果
  • 也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃
SCHOTT EasyLED 系列照明燈 SCHOTT EasyLED 系列照明燈 New
  • 環形光、背光及聚光照明燈
  • 整合式控制器用於調整強度
  • 可輕鬆整合到顯微鏡系統
SCHOTT VisiLED 紫外線環形光源 SCHOTT VisiLED 紫外線環形光源
  • 可在亮場與紫外線照明之間切換
  • 最大紫外線照度達 160 W/m2
  • 主動控制的 LED 溫度
  • 五種區段模式(完整、半圓、1/4 圓、雙區段、四區段)
Schott
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin