Clearance Imaging Lenses

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

遠場共軛M12成像鏡頭 遠場共軛M12成像鏡頭
  • 1.68至50.0mm焦距選項
  • 2/3"傳感器,S接口成像鏡頭
  • 多鏡片設計大視角板相機鏡頭
VZM™ 變焦成像鏡頭 VZM™ 變焦成像鏡頭
  • 可容納最高 2/3 吋的傳感器尺寸格式
  • 以精巧設計提供可靠的多樣效能
  • 提供類比及數位成像系統
Dynamic Focus VZM™ Lens 動態調焦VZM鏡頭
  • 整合液態鏡頭,可進行電動調焦
  • 可以在不改變工作距離的情況下調整放大倍率
  • 克服景深限制
InfiniMite™ Imaging Lenses InfiniMite™ Imaging Lenses
  • 3 Primary Magnification Range Options
  • Working Distance from 25mm to Infinity
  • Optional LDL Doubler Tube Boosts Magnification 2X
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin