光學鍍膜


  • 從 120nm 到 20µm 的 900 種以上鍍膜設計

  • 紫外線、可見光、近紅外線、短波紅外線及長波紅外線光譜範圍

  • 單層及多層抗反射、濾光、偏振及金屬設計

  • 數百種現貨及客製光學鍍膜選項

概觀

光學鍍膜是成品光學元件或組件的關鍵部分。正確的光學鍍膜設計及生產,可讓元件在專案預定壽命期間延續運作,而不會在現場發生故障。愛特蒙特光學®具有廣泛的鍍膜能力,以及生產鍍膜的專業技術,適用於先進診斷應用、惡劣環境成像組件,以及涵蓋整個紫外線 (UV)、可見光 (VIS) 及紅外線 (IR) 光譜區域的各種應用。所有光學元件都在無塵室環境一絲不苟地清潔、鍍膜及檢驗,並符合客戶指定的環境、溫度及耐用度要求。如需更詳細瞭解光學鍍膜選項,請與我們聯絡

功能

愛特蒙特光學®於內部鍍膜設施生產數十種現貨抗反射 (AR) 及金屬反射鏡鍍膜,以及種類更為廣泛的客製光學鍍膜。如果本公司的標準鍍膜選項不適合您的應用,我們將與您合作設計客製鍍膜。

  • 濾光片 – 螢光、二向色、窄帶通、多帶通、陷波、邊緣(SWP 及 LWP)
  • 抗反射 – 單層、高效多層(寬頻)、雷射 V、雙雷射 V
  • 分光鏡 – 偏振、非偏振
  • 高雷射損傷閾值 – 抗反射、高反射率
  • 氧化銦錫導電
  • 反射鏡 – 保護性和增強性鋁、銀及金鍍膜、「熱」及「冷」電介質、多層電介質
  • 專業設計 – 依圖建置、客製設計,以及紫外線、可見光、紅外線(近紅外線、中波紅外線、短波紅外線、長波紅外線)開發作業
General Coating Capabilities
Dimensions (Diameter or Square) 2 – 1000mm
Substrates All borosilicate glass types, fused silica, calcium fluoride, silicon, and germanium
Spectral Ranges 120nm – 20μm
Edge Steepness (T50% to OD>4) <0.5%
Spectral Edge Tolerance <1% Deviation, <0.2% Special Cases
Blocking >OD 7, measured*
Neutral Density Tolerance OD ±5%
Center Wavelength CWL ±1nm
Bandpass Filter Bandwidth 1nm - Broadband
SWP, LWP Pass Bandwidth 60 - 1580nm
Transmission >95%, Typical
Reflection 0.1 – 99.95%
Polarization (S:P) 10,000:1
Laser Damage Threshold 20 J/cm2 @ 1064nm @ 20ns Pulses typical (if specified)
Number of Layers 200+
Durability MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A
*於紫外線至可見光範圍量測

設備

愛特蒙特光學®在美國、日本及新加坡設置先進的光學鍍膜設施,其中具備的能力包括:

  • 電子束沉積
  • 離子輔助沉積
  • 離子束濺鍍(IBS)
  • 磁控濺鍍
  • 熱蒸鍍
  • 適合嚴苛環境及耐用度的硬質鍍膜
  • 自動化超音波清潔

度量

愛特蒙特光學®執行一系列試驗,確保現貨及客製光學鍍膜達到最高效能。鍍膜度量設備:

Aspheric Equipment

學習資源

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

Introduction to Optical Coatings
阅读  

Anti-Reflection Coatings
阅读  

Metallic Mirror Coatings
阅读  

Benefits of Hard Coatings
阅读  

The Complexities of High-Power Optical Coatings
阅读  

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

What’s New in Optical Coatings Video Series
觀看  

已發表文章

愛特蒙特光學撰寫的業界出版品中的技術文章連結,或愛特蒙特光學工程團隊及關鍵管理參與其中的技術文章連結。

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
前往  

Improving laser optics coating
前往  

Optical Coating Technology and Applications: Past and Present to Future
前往  

Creating Complex Coatings
前往  

The key to coatings
前往  

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin