Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   
系列ID系列ID用於識別產品系列介紹,使得用戶利用搜索功能就能快速訪問介紹頁面。 #3915

TECHSPEC T 接口鏡筒系統偏振器支撐架

TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)

TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)


  • 設計用於 50mm 直徑的偏振器
  • 提供可在支撐架內旋轉達 90° 的偏振器
  • 輕鬆將偏振器或延遲器整合到 T 接口系統
  • 也供應 C 接口S 接口版本

TECHSPEC® T 接口鏡筒系統偏振器支撐架,可用於輕鬆整合偏振器或延遲器至 T 接口系統。這類支撐架是為 50mm 直徑偏振器所設計,並可利用隨附扣環,支撐最厚 9mm 的偏振器。偏振器固定至支撐架時最多可旋轉 90°,同時 T 接口螺紋則固定不動。TECHSPEC T 接口鏡筒系統偏振器支撐架可透過外殼的角度標記,協助精密控制光學系統中的偏振量。

注意:必須使用內六角扳手移除母 T 接口以安裝偏振器。

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×