ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™背光燈

See More by Advanced Illumination

AI EuroBrite Backlight

AI EuroBrite Backlight
×
  • 由最多四個100 x 150mm的裝置構成菊花鏈
  • 不需要任何散熱器
  • 提供白色、紅色與藍色版本

Advanced Illumination EuroBrite™背光燈具有內建的智慧型驅動器 (在閃光燈模式與連續作業模式中發揮作用),藉此非常適用於最嚴苛的效能限制。調適性OverDrive™可在閃光燈模式中實現功率最佳化,而調適性熱回授可為使用者提供作業電流控制,防止過熱,因此無需散熱器。這些Advanced Illumination EuroBrite™背光燈具有密封的堅固外罩,提供白色、紅色或藍色版本。這些照明燈可以操控彼此連接的四個100 x 150mm裝置,並能在閃光燈模式與連續作業模式中操控多種調光控制項,從而提高了自選模式。

注意:需要使用24V電源供應器。

技術資訊

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance At Surface At Surface
Area 58 x 38mm 124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M2) 101 140
Typical Illuminance (kLux) 38 52
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin