TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

C系列VIS-NIR定焦鏡頭

TECHSPEC C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lenses

×
  • 高達⅔",C接口鏡頭
  • 高達750萬像素,2.8µm像素大小的感光元件
  • 用於425-1000奈米波長範圍的緊湊型(C)寬頻鏡頭
  • 3.5毫米至50毫米焦距

TECHSPEC® C系列VIS-NIR定焦鏡頭係針對NIR或VIS-NIR效能要求的機器視覺應用所設計,可滿足工廠自動化及檢查的工作距離和分辨率需求。這些高效能鏡頭具有最大孔徑以及達1000nm的寬頻抗反射(BBAR)鍍膜,即使在光照受到最嚴苛限制的狀況下也能使用。TECHSPEC® C系列VIS-NIR定焦鏡頭都經過精心製造,具備高容差,因此具有更高水準的成像效能與很低的鏡頭間差異,確保能輕鬆安裝到多個系統中。C系列VIS-NIR鏡頭兼具很高的光學效能、工業功能以及很小的套件尺寸,為工廠自動化光學元件樹立了新標準。

也搭配 VIS 寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜 以及 短波紅外鍍膜

注意:若為單獨紅外線成像,#65-796 UV-VIS截止濾光片則直接裝至各鏡頭的M25.5 x 0.5前濾光片螺紋上。

技術資訊

 
Focal Length A B C D
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin