Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

SWIR系列定焦鏡頭

SWIR系列定焦鏡頭
SWIR系列定焦鏡頭
SWIR系列定焦鏡頭
SWIR系列定焦鏡頭
SWIR系列定焦鏡頭

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

#83-151

25mm Focal Length

  • 為SWIR波長而設計、鍍膜和測試
  • 小巧輕量的COTS成像鏡頭
  • 低f/#以實現高光通量

TECHSPEC® SWIR系列定焦成像鏡頭是小巧輕量的鏡頭,專為在短波紅外(SWIR)光譜(0.9 – 1.7μm)內執行的應用而設計。此系列鏡頭採用已針對SWIR進行最佳化的光學設計、玻璃類型以及0.8 – 1.8μm的AR鍍膜。SWIR系列鏡頭是針對高光通量與高效能設計的低f/#商用現成(COTS)鏡頭,涵蓋大型的25mm傳感器。TECHSPEC® SWIR系列的定焦鏡頭適合用於各種應用,包括檢測、分類以及品管等。

一般規格

Style:
SWIR
Type:
Fixed Focal Length Lens

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer