Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紅色系列 M12 成像鏡頭

紅色系列 M12 成像鏡頭
紅色系列 M12 成像鏡頭
紅色系列 M12 成像鏡頭
紅色系列 M12 成像鏡頭
紅色系列 M12 成像鏡頭
紅色系列 M12 成像鏡頭

6.4mm Focal Length, #57-909

3.6mm Focal Length, #57-907

8.0mm Focal Length, #69-255

4.4mm Focal Length, #57-908

7.2mm Focal Length, #57-910

  • 高分辨率無限共軛設計
  • 最適合用於 1/3 吋與 ½ 吋 CCD 傳感器
  • 最小工作距離為 400mm

TECHSPEC® 紅色系列 M12 成像鏡頭採用高分辨率的全玻璃元素設計。由於角視場增加,在目標範圍內提供更多可用視場 (FOV),因此可輕易排除輕微的負 (桶狀) 畸變。這類鏡頭採用 M12 x 0.5 螺紋,最適合用於 1/3 吋及 1/2 吋傳感器格式。TECHSPEC® 紅色系列 M12 成像鏡頭適合繁重的成像應用使用。如需產品說明資料,請提交要求產品說明資料表單

注意:提供相容的 TECHSPEC® M12 成像鏡頭配件

愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。

  • 藍色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行高分辨率有限共軛設計最佳化。
  • 加固藍色系列M12鏡頭:藍色系列M12鏡頭的加固版本,採用的光學元件與非加固版本相同。
  • 綠色系列M12鏡頭::針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • 紅色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • HEO系列M12鏡頭:紅色系列M12鏡頭適用於惡劣環境光學元件 (HEO) 密封版本。

一般規格

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Type:
Micro-Video Lens

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer