TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

LF系列定焦鏡頭

×
  • 涵蓋對角線最長為 43.3mm 的大尺寸 (LF) 傳感器
  • 與F-接口相容
  • 與2k – 8k線性掃描相機及中等尺寸面掃描陣列相容
  • 提供多種焦距選項

TECHSPEC® LF系列定焦鏡頭的設計適合與2k、4k、6k和8k線性掃描相機及中型面掃描陣列搭配使用。LF系列鏡頭已針對機器視覺工作距離進行最佳化,其高分辨能力可輕易偵測細微瑕疵。此外,該鏡頭亦具有可鎖定對焦及光圈裝置,極為適合工廠自動化應用,無須擔心震動導致效能降低。TECHSPEC® LF系列定焦鏡頭非常適合用於機器視覺、織物檢測、分類及認證應用。

注意:28mm焦距不適用於所有F接口相機。F接口相機必須具有大於42mm的內徑。

28mm Focal Length
28mm Focal Length

技術資訊

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin