Hot and Cold Mirrors

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° and 45° Angle of Incidence Options Available
  • Reflects 90% of Visible Light
  • Transmits 80% of the NIR and IR
延伸型熱反射鏡 延伸型熱反射鏡
  • 近紅外反射能力較標準熱反射鏡更高
  • 工作溫度最高可達230°C
  • 對於色溫為5500K或3200K的光源,中性色的公差為 ±250K
高效能冷反射鏡 高效能冷反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在400 - 690nm範圍內的反射率大於95%
  • >90% Transmission from 700 - 1150nm
  • Optimized for 0° or 45° Angle of Incidence
高效能熱反射鏡 高效能熱反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在400 - 690nm範圍內的穿透率大於90%
  • 在750 - 1150nm範圍內的反射率大於95%
  • 非常適用於最大限度減少熱量積累
熱鏡 熱鏡
  • 減少熱能的理想選擇
  • 反射 >90% 的 NIR 和 IR 波段
  • 穿透 >85% 的可見光
UV Hot Mirrors UV Hot Mirrors
  • Transmits 80% of UV and Visible Light
  • Reflects 70% of IR Light
  • Contact Us for Custom Sizes
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin