TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

T-Mount Double Male Thread Ring

×
Stock #52-298 5-7 Days
×
- +
NT$1,120
Qty 1-4
NT$1,120
Qty 5+
NT$994
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Type:
Thread Adapter
Extension Length (mm):
4.9
Construction:
Fixed
Total Length (mm):
11.9
Outer Diameter (mm):
48.0
Thread Type:
T-Mount
Clear Aperture CA (mm):
29.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Double Male

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品系列說明

  • 最高的 C、S 及 T 接口鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉環

TECHSPEC® C、S 及 T 接口雙螺紋環,可連接兩個 C、S 或 T 接口元件。雙螺紋環可配備雙母螺紋或雙公螺紋,以便連結兩個螺紋末端相同的 C、S 及 T 接口元件。也供應具旋轉功能的 TECHSPEC C、S 及 T 接口雙螺紋環。這類旋轉環可在非常重視對準的應用中,調整立桿組件的對準情形。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin