TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

×
Stock #64-097 5-7 Days
×
- +
NT$1,243
Qty 1-4
NT$1,243
Qty 5+
NT$1,103
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Thickness (mm):
3.00
Construction:
Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector
Type of Optics:
Fiber Patchcord
Thread Type:
S-Mount
Function:
Optic Mount (Fixed)
Fiber Connection:
SMA

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • C 接環、S 接環、ID1 和 ID05 螺紋
  • 薄型設計盡可能減少系統入侵
  • 提供 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纖接頭

TECHSPEC® 鏡筒系統光纖接頭轉接器提供輕鬆簡易的解決方案,協助將具有接頭的光纖整合至 C 接環、S 接環、ID1(1.035 吋 x 40 TPI,相當於 SM1)或 ID05(0.535 吋 x 40 TPI,相當於 SM05)系統。C 接環光纖接頭轉接器適用於 SMA、FC 或 FC/APC 接頭。S 接環光纖接頭轉接器適用於 SMA、FC、FC/APC 或 ST 接頭。ID1 及 ID05 光纖接頭轉接器適用於 FC/APC 接頭。接頭可利用螺紋裝入任何母螺紋的 C 接環、S 接環ID1 或 ID05 元件。TECHSPEC 鏡筒系統光纖接頭轉接器可朝向任一方向,提供最高彈性。選用外殼另售。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin