TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter

Vega Adapter

Vega™ Adapter

×
Stock #35-476 5-7 Days
×
- +
NT$1,505
Qty 1-9
NT$1,505
Qty 10+
NT$1,330
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Length (mm):
12.50
Outer Diameter (mm):
50.0
Mounting Threads:
M30 x 1 (Female) / M22 x 0.75 (Male)
Type:
Thread Adapter
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 適合以下雷射波長的抗反射鍍膜:266nm、355nm、405nm、532nm、1064nm 及 1940nm
  • 提供 1.5 至 20 倍的固定放大倍率
  • 透過旋轉光學設計調整發散
  • 熔融石英基材

TECHSPEC® Vega™ 雷射光束擴束器非常適用於苛刻的雷射應用,包括雷射材料加工,醫療和研究。這類體積精巧的光束擴束器,可在一般雷射波長達到最佳效果,提供高效能的穿透波前,其設計可實現 λ/10 的穿透波前誤差。為了確保與高功率雷射相容,這些光束擴束器經過精心設計,不會在內部表面上有重影聚焦。TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器可通過M30 x 1螺紋進行安裝。無論單獨購買還是批量集成,都物超所值。

可選用TECHSPEC™ Vega™ 寬頻擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

532nm版本與現行的515nm雷射應用兼容,1064nm版本適用於1030nm,1070nm和1080nm的雷射應用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin