Standard C-Mount Male T-Mount Female Step-Up Adapter

Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

×
Stock #88-956 5-7 Days
×
- +
NT$1,908
Qty 1-4
NT$1,908
Qty 5+
NT$1,698
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Total Length (mm):
40.8
Type:
Thread Adapter
Extension Length (mm):
36.8
Thread Type:
Male C-Mount to Female T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 實現動態光學對焦,同時減少球面像差
  • 與所有遠場補正物鏡相容
  • 接口與主要品牌的物鏡吻合

InFocus™動態光學對焦系統可與顯微鏡搭配使用,以實現動態光學對焦,同時顯著地降低由樣本的玻璃蓋片厚度或懸浮液所引起的球面像差。有了這幾款動態光學對焦系統,則無需使用調節環以及昂貴的電動電腦啟動。InFocus™動態光學對焦系統可進行顯微鏡的顯微操作,並且能夠與任何一款遠場補正物鏡整合。系統在進行焦點調整時也實現了極低的放大倍率變化。InFocus™動態光學對焦系統模組針對Mitutoyo、Achrovid、Zeiss、Leica、Nikon或Olympus物鏡進行色彩補正,能使用一系列支架轉接器 (另售) 連接至多數大品牌的顯微鏡。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin