TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

C-Mount to M42 x 1.0 Adapter, 5.8mm Flange Distance

#83-151

×
Stock #83-151 5-7 Days
×
- +
NT$1,925
Qty 1+
NT$1,925
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 為SWIR波長而設計、鍍膜和測試
  • 小巧輕量的COTS成像鏡頭
  • 低f/#以實現高光通量
  • 三百萬像素設計

TECHSPEC® SWIR系列定焦成像鏡頭是小巧輕量的鏡頭,專為在短波紅外(SWIR)光譜(0.9 – 1.7μm)內執行的應用而設計。此系列鏡頭採用已針對SWIR進行最佳化的光學設計、玻璃類型以及0.8 – 1.8μm的AR鍍膜。SWIR系列鏡頭是針對高光通量與高效能設計的低f/#商用現成(COTS)鏡頭,涵蓋大型的25mm傳感器。TECHSPEC® SWIR系列的定焦鏡頭適合用於各種應用,包括檢測、分類以及品管等。

技術資訊

Dimensions
Stock No. (Focal Length, Mount) A B C D Filter Thread
#83-160 (25mm, C-Mount) 40mm 63.5mm 40mm 7.62mm M34 x 0.5
#83-165 (50mm, C-Mount) 56mm 112mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-166 (50mm, F-Mount) 56mm 103mm 55mm 28mm M43 x 0.75
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) 56mm 124mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-170 (100mm, C-Mount) 84mm 180.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-171 (100mm, F-Mount) 84mm 151.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) 84mm 191.8mm 84mm 0mm M72 x 0.75
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin