• 國家/地區
  • 您好! 我的帳戶
  •   
 
眼睛
 

眼睛

光學和眼部診斷的發展

眼睛是人體最強大的器官之一。隨著科研級光學系統和便攜式護理設備的發展,醫療技術在不斷進步,某些健康問題,如失明,潛在的遺傳病或糖尿病視網膜病變都可以被檢測和治療了。愛特蒙特光學®非球面透鏡消色差透鏡常用於光學設備中,可以對眼睛及其所有細胞,層結構和神經進行成像。非球面透鏡的球差校正特性能夠幫助我們獲得非常高質量的眼睛結構圖像,而消色差透鏡的色彩校正特性使其在寬帶照明光源下擁有高性能。我們的寬帶抗反射膜具有寬泛的穿透帶,適用於各種LED或雷射光,覆蓋紫外,可見光和近紅外波長。抗反射膜可用於任意光學元件,以獲得多模態成像。

查看產品

眼部疾病

以下是通過高級診斷技術檢測到的常見眼部疾病。這些疾病的發生可能出於多種原因(如年齡或鈍挫傷),而藉助於光學行業的發展,它們更容易被檢測和治療。光學行業的進步帶動了醫療技術和設備朝著更快速,更便捷,更易於使用的方向發展。

糖尿病視網膜病變

糖尿病引起的視網膜位於眼睛後部的薄膜,內含對光敏感的細胞。這些細胞能夠觸發從視神經傳遞到大腦的神經衝動,形成我們的視覺圖像。對光敏感的細胞被稱為光感受器。損傷常常導致失明。占美國所有新失明病例的12%,並且對80%左右的糖尿病患者產生長期影響。

AMD

老年性黃斑變性,這是一種會導致中心視力模糊或失去視力的醫學病症。這種症狀是由視網膜黃斑中的光感受器一種在視網膜中發現的神經元,它可以將光轉換成我們的大腦能夠處理的信號 - 圖像。有兩種類型的感光細胞:視桿細胞和視錐細胞,它們共同作用形成我們看到的圖像。受損而引起的,不過它很少引起完全失明。 AMD大大降低了患者看清事物的能力。

青光眼

這種眼部疾病會造成視神經這種感覺纖維能將視網膜中的光感受器產生的電脈衝傳遞到大腦中,再由大腦進行處理。損傷和視力喪失。因為視力喪失的過程緩慢,導致青光眼往往容易被忽視,從而耽誤治療。這是全球範圍內引起人們失明的第二大主因。

白內障

眼睛中的晶狀體位於虹膜和瞳孔後面的透明而柔軟的組織。它有助於將光聚焦到視網膜上,並提供25-35%的眼部聚焦力。晶狀體能夠改變其彎曲形狀從而調整其焦點。混濁導致視力喪失。主要與年齡有關,也可能是由鈍挫傷或健康狀況惡化引起的。白內障導致失明的人數佔世界失明人數的一半。
圖1: 眼部解剖圖

疾病診斷技術

現在,有各種先進的診斷技術可用於治療眼部疾病。隨著光學技術的進步,越來越多的技術和設備不斷出現,提高了診斷疾病的準確性和及時性,並為了解和尋找不治之症的治療方法提供了新的途徑。

LASIK

雷射眼部手術旨在矯正人的視力。 LASIK是一種屈光手術,使用雷射重塑眼睛角膜來矯正近視和散光,從而提高視力。

眼科

是醫學的一個分支,致力於研究眼睛的解剖學原理和相關疾病。眼睛是診斷一些嚴重疾病的主要指標之一。由於其易於觀察並擁有高水平的穿透性,眼睛已經成為各種平台和技術(如光學相干斷層掃描(OCT))進行非侵入性醫學成像的“黃金標準”。

OCT

光學相干斷層掃描(OCT)是一種強大的醫學成像技術,利用光線在生物組織中的光學散射,捕捉高分辨率的三維圖像。其原理是利用近紅外(NIR)光進行干涉測量,有效地穿透生物介質。在採用其他技術時,要權衡深度滲透和分辨率,而OCT通常能夠與其他技術相結合,從而獲得準確的多模態成像。

生物計量/虹膜識別

自動生物識別是利用數學算法實現個體的虹膜識別。這種形式的生物識別非常可靠,因為人的眼睛圖案是因人而異且長期穩定的,可以在很大的距離範圍上辨別出來。

產品亮點

非球面透鏡

非球面透鏡的表面輪廓不是球面或柱面,它具有相對透鏡中心徑向變化的曲率半徑。這種透鏡最顯著的優點是能夠校正球面像差並產生高分辨率圖像。非球面透鏡可用於許多技術,包括OCT,生物識別和LASIK手術。

Comparison of Spherical and Aspheric surface profiles
圖1: 比較球面及非球面表面光學
Figure 1: Spherical aberration in a Spherical Lens (left) vs an Aspheric Lens (right)
圖2: 球面透鏡 (左) 與非球面透鏡 (右) 的球面像差比較
Ruggedized Technical Article

剖面圖,優點和製造方法
閱讀

Optical Lenses

TECHSPEC® 非球面消色差透鏡
瀏覽

Optical Lenses

TECHSPEC® 塑膠複合非球面透鏡
瀏覽


消色差透鏡

消色差透鏡由兩個光學元件膠合而成,能夠限制色差和球面像差對圖像的影響。它們被用於各種設備中,用來診斷眼睛的狀況,例如眼底相機和適用於全波長光譜的寬帶OCT系統。

Polychromatic Imaging using a Plano-Convex Lens versus an Achromatic Lens
圖3: 比較分別使用平凸透鏡與消色差透鏡的多色成像
Achromats and their Advantages

消色差透鏡及其優點
閱讀

TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

TECHSPEC® YAG-BBAR鍍膜消色差透鏡
瀏覽

TECHSPEC® Mounted Achromatic Lens Pairs

TECHSPEC® 消色差鏡頭
瀏覽


標准單透鏡和現貨光學件

當您不確定時,請使用標準件!標準或現貨光學元件為我們在設計或製造原型時提供了許多便利。與客製光學件不同,標準光學件擁有較低的價格,大量的庫存,交貨時間短,沒有效率問題等等優點。

Ruggedized Technical Article

使用現貨光學件進行設計
閱讀

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC® λ/20 PCX透鏡
瀏覽

TECHSPEC® Beam Shaping PCX Cylinder Lenses

TECHSPEC® 光束成型PCX柱面透鏡
瀏覽

案例分析

3nethra, by Forus Health, plays a critical role in preventing treatable blindness worldwide
圖4: Fornet Health的3nethra設備在預防可治療失明方面發揮了關鍵作用

Forus Health

Forus Health利用EO專業的光學設計和現貨元件來構建3nethra設備,這是一種經濟實惠的便攜式眼科設備,在印度用於診斷眼部疾病。印度的眼科醫生佔總人數的比例很低,這種易於使用的設備有助於識別和預防白內障和青光眼,以及糖尿病視網膜病變,屈光和角膜問題。

下載

愛特蒙特光學®眼部診斷計劃

  • 設計和製造光學件提高全球的眼部健康狀況
  • 促進光學系統的開發,從而準確診斷世界範圍內經常出現且易被忽視的眼部疾病,如黃斑變性,糖尿病視網膜病變,老花眼和青光眼
  • 為醫生,驗光師,護士或技術人員提供易於使用的光學設備,快速準確地進行診斷
  • 研究和開發創新的光學元件,為無法獲得現代醫療保健的貧困地區提供護理設備
  • 發展非侵入式光學診斷技術,以減少視覺疾病對眼睛健康造成的負擔
×