紫外線 (UV) 雷射光學元件對許多應用相當重要,其中包括半導體製程、螢光顯微鏡及雷射微加工。許多雷射光學元件應用正採用較短的紫外線波長,以建立非常小的精準特徵,盡可能減少周邊產生的熱能。紫外線光學元件應用增加,也帶動對應需求,需要使用在前述波長運作的各種光學元件。愛特蒙特光學® (EO) 是紫外線光學元件的頂級供應商,供應反射鏡、鏡頭、濾光片及光束擴束器等各種產品。
紫外線雷射光學元件適合許多應用,因為這類元件能夠建立小型精準的特徵,並將對周遭區域的損傷降到最低。
在陶瓷、玻璃、塑膠及金屬進行劃線、切削及鑽孔
神經手術、剝離反應,以及其他需要精準切割的醫療程序
矽劃線、晶圓檢測及標記和微加工
激發螢光以研究有機和無機物質的屬性
就精準紫外線測試需要的量測費用而言,通常難以驗證訂購的光學裝置,是否符合其宣傳所述的規格。愛特蒙特光學® (EO) 測試 4 家競爭對手的 41 種現貨 355nm 雷射光反射鏡樣品,與公司的 TECHSPEC® 355nm 雷射光反射鏡進行比較;比較項目包括雷射損傷閾值 (LIDT)、反射率、表面精度及平行能力。測試為雙盲研究,確保實驗人員不知道測試哪一家廠商的反射鏡以減少偏見。下圖顯示各種反射鏡是否符合其宣傳規格。研究結果顯示愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 355nm 雷射光反射鏡,是唯一符合每一項宣傳規格的反射鏡。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information