General Tools

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar 模切光阻黑標籤 New
  • 直徑1英吋的標籤可選 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 鍍膜
  • 含標準或低揮發粘合膠選項
  • 每張含5個標籤
  • 提供 整張 和 成卷 的產品
Veluminum™ 板 Veluminum™ 板
  • 精心設計的陽極氧化鋁表面可降低反射率
  • 對可見光具有高吸收率
  • 直徑為 25.4mm,可整合到臺式系統中
Acktar 吸光箔片與吸光薄膜 Acktar 吸光箔片與吸光薄膜
Top Seller
  • 漫反射、朗伯反射或鏡面反射
  • 從 UV 到 IR 的超寬頻性能
  • 可選標準版、低釋氣版、無膠合劑版本
  • 另有 模切標籤大捲筒 可供選擇
Optopolymer® 漫反射薄膜 Optopolymer® 漫反射薄膜
  • 光學聚四氟乙烯(PTFE)材料製作,具有朗伯反射
  • 250nm - 2500nm範圍內有高反射率
  • 擁有極高的紫外線穩定性和耐化學腐蝕性
紫外線護目鏡 紫外線護目鏡
  • 高可見光穿透率
  • 可在 254 至 365nm 範圍提供保護
  • 提供護目鏡或眼鏡設計
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar 吸光板 New
  • 可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 及 Hexa-Black™ 技術
  • 紫外線至中波紅外線及紫外線至長波紅外線的高效能
  • 半球形反射率低
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar 吸光箔與吸光膜
  • 用於批量應用的 25 公尺大卷
  • 用於批量應用的 25 公尺大卷
  • 可選標準版、低釋氣版、無膠合劑版本
  • 另有 模切標籤 和 小尺寸 可選
10 Micro Screwdrivers 10 Micro Screwdrivers
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English and Metric
圓球六角螺絲起子組 圓球六角螺絲起子組
  • 提供英制與公制螺絲起子組
  • 最高能以 25° 角進入扣件
  • 適合搭配使用 TECHSPEC® 籠式系統
Edmund Optics® 實驗室收納儲存套組 Edmund Optics® 實驗室收納儲存套組
  • 可壁掛的收納儲存盒確保光學實驗室井然有序
  • 含 24 個元件儲存抽屜、12 個光學元件儲存託盤、抽屜標籤和 1 支記號筆
  • 方便存放實驗室用品
  • 收納盒結實耐用且帶有標籤貼紙便於收納整理
ESD Static Control Products ESD Static Control Products
  • Cleanroom Compatible Elastic Adjustable Wrist Straps
  • Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats
吸光遮光材料 吸光遮光材料
Top Seller
  • 用於光捕捉、光阻隔、光阻隔
Mitutoyo 量規 Mitutoyo 量規
  • 精密 Mitutoyo 測微尺
  • 高測量分辨率
  • 以 0.0005 吋 (0.01mm) 為增量單位測量 0 至 6 吋(0 至 150mm)
光學實驗台硬體 光學實驗台硬體
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
光學清潔刷 光學清潔刷
Top Seller
  • 適用於光學件的清潔
  • 快速去除灰塵和絨毛
  • 非常適用於溶劑可能會造成損壞的場合
Sorbothane®減震墊 Sorbothane®減震墊
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Comes with Storage Case
  • Comes with Most Popular Sizes and Lengths
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Includes Most Frequently Requested Socket Head Set Screws
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
活動扳手 活動扳手
Top Seller
  • 可調式活動扳手
  • 4.5 吋最大直徑
  • 直葉片及圓點尖端
表面粗糙度標準板 表面粗糙度標準板
  • 符合S.A.E. 和美軍軍規
  • 製造符合ANSI-B-46.1-1985
  • 內含30套標準板
螺紋轉接器 螺紋轉接器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 不鏽鋼螺紋轉接器
  • 可與立桿轉接器螺柱互換
  • 可用於立桿的頂部或底部
Toolkits Toolkits
  • 6 Piece Tweezers or Pliers Toolkits
  • 7 Piece Screwdriver Toolkit
Solar Eclipse Glasses and Viewers Solar Eclipse Glasses and Viewers New
  • Suitable for Direct Solar Viewing
  • Safely Observe Solar Events
  • ISO- and CE-Certified Protection
  • Multipacks Ideal for Educational Use
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ Foils and Films New
  • Low Solar Absorptance, High Emissivity, and Excellent Passive Thermal Management
  • Inorganic Matte Coating on Aluminum Foil Substrate
  • No Adhesive or Low Outgassing Adhesive Options

General Tools are used to measure or test the accuracy of components in optical systems for a wide range of applications. General Tools consist of instruments such as screwdrivers, spanner wrenches, angle blocks, or thread gauges designed to inspect the functionality of optical systems. A wide range of General Tools are available for a number of measurement needs.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin