Laser Mechanics

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

ScannerMAX Compact 506 雙軸檢流計光學掃描器 ScannerMAX Compact 506 雙軸檢流計光學掃描器
ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器 ScannerMAX Saturn 雷射振鏡光學掃描器
  • 3、5 和 10 毫米反射鏡孔徑
  • 單軸和雙軸配置
  • 用於成像和投影應用的高性能掃描器
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束轉向反射鏡
  • ±50° 光學掃描
  • 保護性金或銀鍍膜反射鏡選項
  • 精巧的 45mm 直徑外殼尺寸
  • 透過 USB、SPI 或類比輸入進行控制
光學斷波器 光學斷波器
  • 包括可互換的斷波盤
  • 頻率範圍是5Hz至110kHz
  • 提供標準機型與微型機型
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化雷射光束光鉗及塊規
Top Seller
  • 經鍍膜處理可高度吸收雷射光
  • 管狀光束光鉗或扁平光束阻隔設計
  • M6 螺紋孔,便於桿式安裝
籠式 OBIS™ 混合套件 籠式 OBIS™ 混合套件 New
  • 用於混合兩個 OBIS™ 雷射
  • 易於對準
  • 直覺式設計
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads 雙軸檢流計掃描系統 Clearance
  • 卓越的精密度及準確度
  • 完整組合所需元件
  • 外型精巧有助 OEM 整合
光束控制組件 光束控制組件
  • 現成的光束控制組件
  • 高分辨率100 TPI動態調整配件
  • 適於20mm立桿,以提高穩定性
Coherent® OBIS™ 散熱器 Coherent® OBIS™ 散熱器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 專為 Coherent® OBIS™ 雷射所設計
  • 相容於 C 接口及籠式系統
  • 10 個散熱片
雙軸檢流計光學掃描器 雙軸檢流計光學掃描器 Clearance
  • 採用先進的光學位置探測器設計
  • 採用動磁驅動(Moving Magnet Actuator)技術
  • 尺寸緊湊,易於整合
雷射二極體安裝 雷射二極體安裝
  • 相容於各式各樣的雷射二極體模組
  • 多種安裝組態
  • 相容於 9.5-25.4mm 直徑
公制光束收集器 公制光束收集器
  • Absorbs Unwanted or Unused Laser Beams
  • 10mm Entrance Aperture
公制空間濾波器 公制空間濾波器
  • X-Y測微計平移
  • 採用萬向俯仰控制對準光纖
  • 對物鏡接頭採用Z軸平移
適合雷射的安裝配件與電源供應器 適合雷射的安裝配件與電源供應器
  • 適合雷射及雷射二極體的一般電源供應器及安裝
  • 適用於藍色及紫色雷射二極體模組
  • 提供各種尺寸及材質
可移動調整的空間濾波器 可移動調整的空間濾波器
  • 可調整 X-Y 方向
  • 預先安裝於萬向俯仰工作台
  • 開放式設計
雷射安全配件屏障 雷射安全配件屏障 New
  • 安全地隔絕雷射設備
  • 與 ¼-20 及 M6 x 1.0 實驗板和台桌相容
  • 採用陽極電鍍鋁結構
Optotune Beam Shifters Optotune 光束偏移器
  • 可將解析度提高到4倍且具有較高的角度位置精度
  • 轉變時間快、重量輕、設計緊湊
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)
Optotune Fine Steering Mirrors 精細轉向反射鏡
  • 毫弧度(mrad)光束轉向範圍、解析度為μrad
  • 用於低至高功率雷射的金屬或電介質鍍膜
  • 是雷射擺動應用的理想選擇
RAYLASE 檢流計式光學掃描振鏡 RAYLASE 檢流計式光學掃描振鏡 New
  • 10、14 和 15 mm鏡孔
  • 針對 1064nm 高功率雷射應用的鍍膜
  • 高速穩定的數位控制
  • 雙軸配置
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin