Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

高效能微顯示目鏡

高效能微顯示目鏡

  • 緊湊型COTS組件
  • 與最大24.59mm的對角線微顯示器 (SXGA) 相容
  • 提供未封裝的元件組
  • Compatible with Large Rubber Eyeguard, #60-099

TECHSPEC®高效能微顯示目鏡是COTS組件,經過精心設計,能為商業或安全應用提供無與倫比的效能。該目鏡包含色差補正的玻璃光學裝置 (具有寬頻抗反射鍍膜)。此目鏡具有40° 的視場 (含低於5%的標稱畸變),此外還具有很長的25mm良視距,以提高舒適度。目鏡安裝在鋁質外框中,重112g,非常適用於整合到熱、短波紅外、夜視、虛擬實境或擴增實境系統中。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer