TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

5X Liquid Lens CF Objective

5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713

×
Stock #34-713 5-7 Days
×
- +
NT$42,175
Qty 1-2
NT$42,175
Qty 3+
NT$39,375
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
1.0-1.2mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.5-1.6mm
Clear Aperture CA (mm):
11.4
Length excluding Threads (mm):
64.41
Magnification:
5.5X - 6.0X
Maximum Diameter (mm):
30
Maximum Sensor Format:
2/3"
Mount:
C-Mount
Numerical Aperture NA:
0.15 - 0.16
Mounting Threads:
C-Mount
Type:
Microscope Objective
Aperture (mm):
Front: 11.4
Working Distance (mm):
14.7 - 15.5
Note:
Liquid Lens Included: 10mm, VIS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Edmund Optics®
Tube Length (mm):
50.0
Parfocal Length (mm):
79.11 - 87.91
Immersion Liquid:
N/A

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 整合液態鏡頭調焦

  • 外形緊湊的輕巧物鏡

  • 經過優化,適用於長工作距離

TECHSPEC® 液態鏡頭 CF 物鏡採用整合液態鏡頭設計,尺寸更小,同時能夠保持光學性能。傳統物鏡系統需要收斂鏡組(Tube lens)且長度較長, TECHSPEC 液態鏡頭 CF 物鏡對每一個物鏡進行優化,有效縮短系統長度。整合液態鏡頭允許透過調整施加到液態鏡頭上的電流來調節工作距離。TECHSPEC® 液態鏡頭 CF 物鏡是顯微鏡、流式細胞儀、製藥檢測和組裝線或故障檢測等各種生物醫學或機器視覺應用的理想選擇。

注意:電纜和 液態鏡頭驅動器 單獨出售。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin