Microscopy Filters

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter

Bandpass Filters | 查看所有

TECHSPEC® 螢光帶通濾光片 TECHSPEC® 螢光帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
螢光濾光片組件 螢光濾光片組件
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供激發、發射與二向色濾光片,可進行螢光成像
  • 具有超過93%的穿透率及OD 6攔截能力,可取得最大的亮度與對比度
  • 在單一基材上具有硬質濺鍍鍍膜
  • 亦提供 TECHSPEC® Pre-Mounted Filter Cubes
未封裝版螢光帶通濾光片 未封裝版螢光帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片 硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 非常適用於生命科學或化學分析
  • 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
  • 採用高性能硬質鍍膜
  • 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm25nm50nm 帶通濾光片
硬質鍍膜OD 4.0 50nm帶通濾光片 硬質鍍膜OD 4.0 50nm帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 具備很高的穿透能力與深入阻隔能力
  • 具有很寬的頻譜,非常適用於成像應用
  • 提供可見光及紅外線中心波長
  • 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm10nm25nm 帶通濾光片
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters 無鏡框 OD 4.0 帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 365 至 1550nm 的中心波長
  • 10、25 或 50nm 的半峰全幅選項
  • 具備高穿透率與深入攔截能力
  • 同時提供具鏡框 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm50nm 帶通濾光片
第一表面紫外線帶通濾光片 第一表面紫外線帶通濾光片 Clearance
  • 193nm 起的中心波長
  • 第一表面帶通鍍膜搭配保護鍍膜
  • 紫外線熔融石英基材
多波段螢光帶通濾光片 多波段螢光帶通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 單一濾光片具有多個穿透頻譜
  • 具有高穿透率峰值與出眾的阻隔能力
  • 非常適用於同時檢視多個螢光源
  • For Optimal Performance Pair with Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filters
OD 6雷射淨化濾光片 OD 6雷射淨化濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在設計波長範圍內的穿透率超過90%
  • 硬質鍍膜設計
  • 專為雷射應用而設計

Longpass and Dichroic Edge Filters | 查看所有

OD 2.0 高通濾光片 OD 2.0 高通濾光片
二向色雷射光束混合器 二向色雷射光束混合器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對偏振不敏感
  • 硬質濺鍍鍍膜
  • 提供多種尺寸
二向色高通濾光片 二向色高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於螢光或多光譜成像
  • 明確的穿透波長
  • 穿透與反射範圍大
螢光二向色濾光片 螢光二向色濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於螢光或多光譜成像
  • 反射範圍與穿透範圍之間的過渡斜率非常陡峭
  • 反射與穿透範圍更大
高效能螢光二向色濾光片 高效能螢光二向色濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 更優質的平整度、穿透波前及表面品質
  • 適用於螢光顯微鏡或高放大倍率成像應用
  • 最受青睞的螢光及二向色高通濾光片穿透波長
高效能od 4.0高通濾光片 高效能od 4.0高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 穿透斜率小於1%
  • 阻隔光學密度不低於4.0
  • 通過頻寬的穿透率不低於91%
  • 提供各種 OD4 高通濾光片套件
雷射光高通濾光片 雷射光高通濾光片
  • 以高達 93% 的穿透率偵測微弱訊號
  • OD 6 以上的深入攔截能力,可實現最大限度的雷射攔截
  • 適用於拉曼光譜儀、共焦顯微鏡及生物科技儀器
  • 無可比擬的效能及使用壽命
線性可變邊緣濾光片 線性可變邊緣濾光片
  • 成對使用可構建高效率的自訂帶通濾光片
  • 最佳輸入光束直徑為0.2 x 8.0mm
  • OD3攔截
  • 可選用線性可變帶通濾光片
OD 2.0 高通濾光片 OD 2.0 高通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Shortpass Edge Filters | 查看所有

二向色低通濾光片 二向色低通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 明確的截止波長
  • 穿透與反射範圍大
  • Available in 4 Common Sizes
OD 2.0 低通濾光片 OD 2.0 低通濾光片
高效能od 4.0低通濾光片 高效能od 4.0低通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 穿透與攔截範圍大
  • 坡度陡峭,可有效辨別光譜
  • 結合高通濾光片打造自訂帶通範圍
熱鏡 熱鏡
  • 減少熱能的理想選擇
  • 反射 >90% 的 NIR 和 IR 波段
  • 穿透 >85% 的可見光
紅外線截止濾光片 紅外線截止濾光片
  • 710nm 截止波長
  • 圓形及矩形選項
  • 供應各種尺寸
線性可變邊緣濾光片 線性可變邊緣濾光片
  • 成對使用可構建高效率的自訂帶通濾光片
  • 最佳輸入光束直徑為0.2 x 8.0mm
  • OD3攔截
  • 可選用線性可變帶通濾光片
OD 2.0 低通濾光片 OD 2.0 低通濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 明確的截止波長
  • 高效穿透/攔截
  • 採用精密熔融石英基材

ND Filters | 查看所有

Hoya 吸收型中性密度濾光片 Hoya 吸收型中性密度濾光片
Top Seller
  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片
  • 預先安裝於刻字 C 接環外框
  • 簡化光學系統的整合
  • 0.15 至 2.5 的光學密度
  • 亦提供未安裝版本
抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片 抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片

連續可變中性密度濾光片 連續可變中性密度濾光片
  • 可對光學密度執行連續線性調整
  • 成對使用以控制光束穿透量
  • 非常適用於400 - 700nm的範圍
非反射型中性密度濾光片 非反射型中性密度濾光片
  • 防止發生光源端不需要的反射
  • 光譜平直
  • 提供可見光與近紅外範圍
反射型中性密度濾光片 反射型中性密度濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 光譜平直
  • 適中的價格擁有最優的準確性與中性特質
  • 使用堆疊可建立適中的密度值
UV–VIS 紫外線至可見光中性密度濾光片 UV–VIS 紫外線至可見光中性密度濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於250 - 700nm的光源
  • 光學密度介於0.3至3.0之間
VIS-NIR中性密度濾光片 VIS-NIR中性密度濾光片
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 可在350–1100nm範圍內保持恒定的穿透率
  • 可提供0.1–3.0的光學密度
  • 可組合多個濾光片以獲得指定光學密度

Microscopy Filters are used in a variety of microscopy applications for increasing contrast, blocking ambient light, removing harmful ultraviolet or infrared light, or for selectively transmitting only wanted wavelengths. Microscopy Filters are optical filters that are well-suited for use in microscopy. Microscopy Filters are commonly used in applications such as fluorescence, brightfield, or darkfield microscopy.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin