Optical Mounts

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

90° 角支撐架 90° 角支撐架
  • 公制、英制及通用的開口槽型號
  • 標準的¼-20或M6 × 1.0螺孔/開口槽;或全為開口槽
  • 提供大小型號供選擇
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
英制桿式支撐架 英制桿式支撐架
  • 可快速精準地定位圓形光學產品
  • 可安裝最大 118mm 直徑的光學產品
  • 1/4-20 TPI 安裝螺紋,用於桿式安裝應用
固定濾光片夾持器 固定濾光片夾持器
  • 不沾污表面
  • 提供3種尺寸
  • M6 x 1.0 mounting hole
  • 黑色陽極電鍍鋁
微型電動濾光片旋轉輪 微型電動濾光片旋轉輪
  • 手動或自動多向控制
  • 可互換的濾光片擋輪
  • 輕量級設計,備有多個安裝選項
Motorized Filter Wheels 電動濾光片旋轉輪
Top Seller
  • USB或RS-232接口
  • 雙向控制
  • 提供C接口和T接口轉接器可選用
光學組件鏡框 光學組件鏡框
  • 簡單的安裝佈置
  • 公制和英制配置
  • 黑色陽極電鍍鋁
濾光片旋轉輪 濾光片旋轉輪
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可固定六個或十二個濾光片
  • Accepts 1" / 25mm or ½" / 12.5mm Diameters
  • 12個索引位置來做精確移動
三螺絲環形接口 三螺絲環形接口
  • 適用於安裝及定中心圓形光學產品及雷射鏡筒
  • 具保護效果的尼龍頭螺絲
  • 1/4-20 TPI 安裝螺紋,用於桿式安裝應用

Optical Mounts are used to secure a range of optical components for use in many laser or optical applications. Optical Mounts use systems such as brackets, bars, or screws to secure optical components in a particular alignment or position, or within an optical system. Optical Mounts are available in a wide range of formats designed to secure certain optical components such as windows, lenses, or filters.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin