Posts and Post Holders

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

高度可調整立桿支撐架 高度可調整立桿支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 英制與公制版本
  • ¼-20 底座為英制版本,M6 x 1 底座為公制版本
  • 提供縱向平移
  • 與0.5" (12.7mm) 立桿相容
關節臂組裝系統 關節臂組裝系統
  • 可以安裝和設定在特定方向
  • 透過混合與配對取得自訂固定組合
  • 可鎖定的角度定位
English Stainless Steel Mounting Posts English Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • Male 8-32 or ¼-20 Stud, Female ¼-20 Base
  • 支撐立桿包括可互換的公螺柱與可拆卸的底座S.H.S.S.
  • Available in Variety of Lengths
  • Metric Versions Also Available
Metric Stainless Steel Mounting Posts Metric Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Male M4 x 0.7 or M6 x 1.0 Stud, Female M6 x1.0 Base
  • 支撐立桿包括可互換的公螺柱與可拆卸的底座S.H.S.S.
  • Available in Variety of Lengths
  • English Versions Also Available
立桿套管 立桿套管
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可鎖定立桿高度,無需取下立桿
  • 可允許基本立桿旋轉
  • 適用於我們直徑為0.5"(12.7mm) 的英制與公制立桿
  • Aluminum Collar
立桿支撐架 立桿支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • English & Metric Post Holders
  • 英制:¼-20底座
  • 公制:M6 x 1底座
  • 獨特的3點接觸設計
  • 鋁質,具有黃銅插入件
直角立桿夾具 直角立桿夾具
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 光學系統的基本建置區塊
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 及12.0mm立桿的固定選項
  • 提供適用於0.5”(12.7mm) 立桿的可旋轉選項
  • Aluminum Mount Construction

Posts and Post Holders are used to secure optical components to work surfaces. Posts and Post Holders provide stable foundations for laser systems to be mounted onto either English or metric breadboards or optical tables. These products are available in a wide variety of dimensions or mounting styles.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin