Olympus Objectives | Olympus 物鏡

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter

Olympus Objectives | 查看所有

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-Line 延伸型複消色差無限遠校正物鏡
Top Seller
  • 採用高數值孔徑 (NA) 設計,最高 1.45
  • 400 - 1000nm 的色像差修正
  • 在大型 FOV 提供均勻的影像平整度
Olympus平場螢石物鏡 Olympus平場螢石物鏡
  • 極其適用於亮場、暗場、微分干涉差、 螢光或偏振顯微鏡
  • 紫外波長穿透性能出色
  • 提供高數值孔徑和油浸版本
  • Additional Olympus Infinity Corrected Objectives Available
Olympus水浸物鏡 Olympus水浸物鏡
  • 具備極佳DIC及螢光性的水浸物鏡
  • 顯示從高傳輸速率因素至光譜的近紅外線區域的平面影像
  • 非常適用於組織及標本(例如,大腦組織)的螢光成像
  • 放大倍率:從10X至40X
Olympus 鏡筒和配件 Olympus 鏡筒和配件
Top Seller
  • 濾光片立方體適用 25mm 直徑濾光片
  • 單埠成像鏡筒
  • 低自動螢光浸油,適用於高 NA 物鏡
Olympus長工作距離M-Plan螢光物鏡 Olympus長工作距離M-Plan螢光物鏡
Top Seller
  • 極其適用於亮場、暗場、微分干涉差、螢光或偏振顯微鏡
  • 長工作距離可降低損壞樣本的風險
  • 400 - 700nm的穿透率超過90%
  • Additional Olympus Infinity Corrected Objectives Available
Olympus平場消色差物鏡 Olympus平場消色差物鏡
Olympus 超級長工作距離 MPan APO複消色差無限遠校正物鏡 Olympus 超級長工作距離 MPan APO複消色差無限遠校正物鏡
Olympus Filter Cube #86-833 with Pre-Mounted Fluorescence Filters 預先安裝螢光濾光片立方體組
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Olympus Microscopes | 查看所有

預配置的奧林巴斯(Olympus)體視顯微鏡系統 預配置的奧林巴斯(Olympus)體視顯微鏡系統
  • 簡化 SZ61SZX7 顯微鏡的元件選擇
  • 系統可與您選擇的相機一起使用
  • 支架系統包括滾珠軸承支架
Olympus SZ51 與sz61變焦立體顯微鏡 Olympus SZ51 與sz61變焦立體顯微鏡
  • 具有可變的放大倍率範圍
  • 採用三目顯微鏡設計,可實現相機相容性
  • 提供多種安裝支架與組態
  • Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope is Also Available
Olympus SZX7 變焦立體顯微鏡 Olympus SZX7 變焦立體顯微鏡
Olympus 鏡筒和配件 Olympus 鏡筒和配件
Top Seller
  • 濾光片立方體適用 25mm 直徑濾光片
  • 單埠成像鏡筒
  • 低自動螢光浸油,適用於高 NA 物鏡
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin