Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

寬頻偏振立方體分光鏡

  • 提供可見光與近紅外鍍膜選項
  • 消光比達500:1
  • 採用抗反射鍍膜,可實現每個表面的反射率小於 0.5%

TECHSPEC®寬頻偏振立方體分光鏡專為寬頻應用而設計,在整個設計波長範圍內,對P偏振光具有超過90%的穿透率,對S偏振光具有超過99%的反射效率。每個分光鏡都包含黏合在一起的一對精密高容差直角稜鏡,其中一個稜鏡的直角三角形斜邊上具有電介質鍍膜。分光鏡的每個面上鍍有抗反射(AR)鍍膜,可實現每個表面的反射率小於0.5%。

一般規格

Extinction Ratio:
500:1
S-Polarization Reflection (%):
>99
P-Polarization Transmission (%):
>90
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Surface Flatness:
λ/8
Beam Deviation (arcmin):
±3

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer