TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

雷射光非偏振分光稜鏡

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
  • S偏振和P偏振的穿透差異<3%
  • 入射與出射面的抗反射塗層小於0.25%
  • 兼容的Nd:YAG和氦氖雷射

TECHSPEC®雷射光非偏振分光稜鏡可以將光均勻地分解成兩束正交的光路,而不改變偏振 態。這款分光稜鏡鍍有金屬 - 電介質混合鍍膜,S偏振和P偏振光的穿透差異不到3%。這款分 光稜鏡與常見的Nd:YAG和HeNe雷射兼容,可選1064nm,632nm和532nm三種分光鏡鍍膜。 在入射和出射面上均鍍有抗反射膜,使得每個表面的反射率平均<0.25%。TECHSPEC®雷射光 非偏振分光稜鏡產生的光束偏移小於2 arcmin,適用於對準直要求很高的應用。

Laser Optics

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin