TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

C接環平板分光鏡

×

TECHSPEC®C接環平板分光鏡旨在簡化系統整合。這款封裝的分光鏡包括一個TECHSPEC®平板分光鏡,它封裝在一個鋁製立方支架中,用於連接C接環(1"x 32 TPI)系統。 每個立方支架帶有四個C螺紋孔,每個側表面各一個,底座上有一個¼-20螺紋孔,用於安裝接桿。 TECHSPEC®C接環平板分光鏡提供30R/70T,50R/50T和70R/30R分光選項,適用於可見光或近紅外光譜。

C接環可見光平板分光鏡專為400 - 700nm波長範圍設計,而C接環NIR平板分光鏡則專為700 - 1100nm波長範圍設計。

注意:這些產品不得拆解。如需在 C 接口立方體安裝其他分光鏡,請使用#56-264#56-265

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin