Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

可見光與近紅外平板分光鏡

  • 提供多種分光比率
  • 提供可見光與近紅外鍍膜選項
  • 提供具有多層抗反射鍍膜的第二表面
  • C-Mounted Plate Beamsplitters Also Available

TECHSPEC®可見光與近紅外平板分光鏡非常適用於雙重放大成像系統及結合低功率雷射光束,可提供結合精密拋光與最小厚度高品質光學玻璃的最優組合。寬頻電介質鍍膜能提供最大的光通量,非常適用於最大限度減少重影影像,其能量損失遠低於金屬鍍膜。背面具有多層抗反射(AR)鍍膜,從而將每個波長範圍的後向反射降低至不到1.0%。

一般規格

Substrate:
N-BK7
Angle of Incidence (°):
45

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer