Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

DA定倍HeNe擴束鏡

DA定倍HeNe擴束鏡

  • High Performance Optical Design
  • 採用含非旋轉光學裝置的聚焦機制
  • 在整個焦距範圍內最大限度減少異常輸出
  • 具有公制 (M6) 與英制 (¼-20) 固定孔

我們的光束擴束鏡系列提供精密光學機械式平台中封裝的高效能光學設計。藉由能旋轉兩周的焦距滾花輪,可平滑移動光學裝置,以便將輸出從準直狀態變更為1.2公尺的最短聚焦距離。四個螺紋孔 (25mm中心處的兩個M6孔與1"中心處的兩個¼-20孔) 位於組件中部附近,以供安裝之用。 使用後方附屬配件可以輕鬆且符合成本效益地變更光束擴束鏡放大倍率。只需拆卸光束擴束鏡的後方部件 (旋出三顆凹頭帽螺釘),然後以如下列示的所需放大倍率附件代之即可。

一般規格

Design Wavelength DWL (nm):
633
Wavelength Range (nm):
450 - 750
Entrance Aperture (mm):
2
Exit Aperture (mm):
27
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Mounting Threads:
C-Mount

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer