Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

定倍YAG擴束鏡

定倍YAG擴束鏡
定倍YAG擴束鏡

TECHSPEC® DA Fixed YAG Beam Expanders

TECHSPEC DA Fixed YAG Beam Expanders

  • 最高λ/10的穿透波前誤差
  • 發散調節功能,可用於補償輸入光束發散
  • 適用於Nd:YAG波長
  • 熔融石英基材

TECHSPEC® DA(發散調節)定倍YAG擴束鏡非常適用於苛刻的雷射應用,包括雷射材料加工,醫療和研究。這類體積精巧的光束擴束器,可在 Nd:YAG 波長達到最佳效果,提供高效能的穿透波前,其設計可實現 λ/10 的穿透波前誤差。為了確保與高功率雷射相容,這些光束擴束器經過精心設計,不會在內部表面上有重影聚焦。TECHSPEC DA定倍YAG擴束鏡可通過M30 x 1螺紋進行安裝。無論單獨購買還是批量集成,都物超所值。

注意: 如果您的應用對成本的要求較高,愛特蒙特光學還提供TECHSPEC LCht 固定 YAG 光束擴束器。對於需要滑動光學,精度更高的應用,可以試試我們的TECHSPEC UDA定倍YAG擴束鏡定倍寬帶擴束鏡

Laser Optics

一般規格

Substrate:
Fused Silica
Divergence Adjustment:
Rotating Optics

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer