Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

LC 定倍率 YAG 光束擴束器套件組

LC 定倍率 YAG 光束擴束器套件組
LC 定倍率 YAG 光束擴束器套件組

LCht Beam Expander Kit

  • 專為 355nm、532m 及 1064nm Nd:YAG 雷射波長設計
  • 套件組包含 5 種離散放大倍率(2X 至 10X)
  • 經濟實惠的解決方案,適用於建立原型

TECHSPEC® LC(低成本)定倍率 YAG 光束擴束器套件組設計用於建立原型,以及判定擴束應用的放大倍率,例如雷射雕刻和材料加工。每個套件組包含 5 個單一 Nd:YAG 波長的定倍率光束擴束器,並包括 2X、3X、5X、7X 及 10X 等放大倍率。TECHSPEC® LC(低成本)定倍率 YAG 光束擴束器套件組是出色且經濟實惠的解決方案,適合判定雷射應用所需的放大倍率。每個套件組都隨附攜帶盒,可輕鬆使用各種不同的固定放大倍率。

注意: 也供應個別TECHSPEC LC 固定 YAG 光束擴束器

Laser Optics

一般規格

Divergence Adjustment:
None

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer