Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

UDA定倍寬頻擴束鏡

UDA定倍寬頻擴束鏡
UDA定倍寬頻擴束鏡
UDA定倍寬頻擴束鏡

5X Beam Expander NIR Broadband, #59-135

3X Beam Expander VIS Broadband, #59-131

  • 具有無與倫比的穿透波前特性
  • 滑動式光學裝置準直調整,盡可能減少光束飄移
  • 採用精巧的 Galilean 設計
  • 寬頻設計可容納多個雷射波長或可調諧雷射

TECHSPEC® UDA定倍寬頻擴束鏡採用高效能光學設計,已針對寬頻用途進行最佳化與測試。這類光束擴束器能在大範圍的輸入光束直徑及寬廣的受光角情況下,提供繞射極限的效能,無需執行關鍵對準。其寬頻設計可搭配使用多個雷射線或可調諧雷射,減少光學系統所需的光束擴束器數量。此外,光學設計可確保不會出現內部聚焦的重影,從而實現與高功率雷射的相容性。此外其中也提供焦距調整功能,可用於發散性補正或準直化。TECHSPEC UDA定倍寬頻擴束鏡 C 及 T 輸入/輸出安裝螺紋,相容於愛特蒙特光學系列的®螺紋安裝元件,或是可利用選配的固定夾進行安裝。

注意:如有自訂波長或放大倍率需求,請聯絡我們的銷售部門

Laser Optics

一般規格

Exit Aperture (mm):
33
Substrate:
Fused Silica
Housing Diameter (mm):
46
Angle of Incidence (°):
0 - 15

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer