Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

硬質鍍膜OD 4 10nm帶通濾光片

  • 非常適用於生命科學或化學分析
  • 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
  • 採用高性能硬質鍍膜
  • 同時提供硬質鍍膜 OD 4 25nm50nm 帶通濾光片

TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4 10nm帶通濾光片是窄波濾光片,廣泛用於包括火焰光度法、元素或雷射光分離、螢光、雷射二極體清理、化學探測或分析等多種應用。TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4 10nm帶通濾光片具有耐用的硬質鍍膜,可最大限度減少濾光片衰減,同時提高穿透率。這些光學濾光片能以深入的阻隔能力提供陡峭的斜率光譜,因此在需求嚴苛的應用中具有高效能。

一般規格

Optical Density OD:
≥4.0
Surface Quality:
80-50

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer