Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

螢光帶通濾光片

  • 採用普遍螢光源的波長
  • 穿透率超過93%
  • >OD 6 Blocking, <3% from Edge of Bandwidth

我們的TECHSPEC®螢光帶通濾光片非常適用於螢光成像應用。其通帶具有> 93%的穿透率,截止帶光密度可達OD6,這款濾光片常用於光譜儀,臨床化學應用以及生物技術儀器。濾光片基材為熔融石英材料,表面用離子濺射工藝鍍加硬膜,採用黑色陽極氧化鋁環進行封裝。

更多類型的螢光濾光片,請查閱螢光產品和螢光顯微鏡濾光片

一般規格

Optical Density OD:
≥6.0
Surface Quality:
60-40
Substrate:
UV Grade Fused Silica

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer