Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

高效能od 4.0高通濾光片

高效能od 4.0高通濾光片

High Performance OD 4 Longpass Filters

  • 穿透斜率小於1%
  • 阻隔光學密度不低於4.0
  • 通過頻寬的穿透率不低於91%

我們的高效能高通濾光片在通過頻帶內具有高穿透率,在攔截頻帶內具有無與倫比的攔截能力。這些濾光片的攔截頻帶光學密度為 4.0,在通過頻帶內的穿透率大於 91%,非常適用於多種應用。透過與我們的 TECHSPEC® 高效能od 4.0低通濾光片合併來建立自訂的帶通濾光片,從而消除雜散光。

我們的 濾光片旋轉輪可用於需要多種濾光片的應用。

高通濾光片套件

VIS 高通濾光片套件包括 7 個 400-700nm 的濾光片,近紅外高通濾光片套件包括 8 個 700-1100nm 的濾光片。兩者都非常適合整合到我們的濾光片旋轉輪。

一般規格

Optical Density OD:
≥4.0
Substrate:
UV Grade Fused Silica

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer