TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

OD 2.0 高通濾光片

OD 2.0 Longpass Filters

×

我們推出的TECHSPEC® OD 2.0 高通濾光片經過精心設計,可明確區分反射與穿透,因此成為多種應用的理想選擇。這些濾光片可用於多種穿透波長,其設計符合螢光與排序選擇應用的需求。結合 TECHSPEC® OD 2.0 低通濾光片建立自訂帶通濾光片,從而消除雜散光。背面採用單層抗反射鍍膜,可強化各個濾光片的效率。

OD 2 高通濾光片提供 ≥2.0 的平均光學密度,以多種套件組態供應。可見光濾光片套件以 25nm 增量(含 14 個濾光片)或 50nm 增量(含 7 個濾光片)供應。近紅外線套件以 50nm 增量(含 8 個濾光片)供應。所有濾光片套件均供應 12.5、25 及 50mm 直徑。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin