Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紅外線中性密度濾光片

紅外線中性密度濾光片

  • 在2μm至14μm範圍內光譜平直
  • 精密鍺基材

我們推出的紅外線中性密度濾光片在2μm至14μm的廣闊光譜範圍內具有出眾的直線性。這些濾光片非常適用於熱成像與醫療成像,提供多種密度與2種尺寸選項。金屬合金鍍膜可利用吸收與反射特性的組合取得指定的穿透值,從而減弱光線。All 5 optical densities are available as part of our Neutral Density Filter Kits. The kits are ideal for integration with our filter wheels.

如需客製尺寸與密度選項,請與我們聯絡。

一般規格

Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Surface Quality:
60-40
Substrate:
Germanium (Ge)

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer