Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

MgF2 鍍膜負消色差透鏡

TECHSPEC® MgF2 鍍膜負消色差透鏡由兩個黏合在一起的光學元件組成。負膠合雙透鏡針對色彩及軸上像差進行校正。TECHSPEC MgF2 鍍膜負消色差透鏡主要作為巴洛鏡頭,用於延伸焦距。這類透鏡通常搭配使用正消色差反射鏡系統及成像鏡頭。

一般規格

Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
40-20
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer