Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

模壓壓克力(Acrylic)非球面透鏡

模壓壓克力(Acrylic)非球面透鏡

  • 提供產品說明資訊
  • 球面像差更小
  • 提供廣波段抗反射鍍膜選項

對於多種光學應用而言,我們的模壓壓克力(Acrylic)非球面透鏡是經濟實惠的解決方案。這些透鏡提供產品說明資訊,可輕鬆整合到工作台應用與OEM應用中。They are available uncoated and with broadband antireflection coatings. Standard diameter sizes of 0.5" and 1" allow them to be easily mounted using our full line of lens mounts.

一般規格

Diameter Tolerance (mm):
±0.1
Focal Length Tolerance (%):
±1
Substrate:
PMMA

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer