Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

紫外線熔融石英PCV透鏡

  • 負焦距適合光束擴束或光束投影應用
  • 200 - 2200nm 的波長範圍
  • 提供熱門的紫外線抗反射鍍膜選項

這類高效能紫外線光學元件採用最先進的 CNC 設備製造,並且配備 Zygo GPI-XP 干涉計,確保紫外線光學元件的表面準確度和效能無虞。紫外線級透鏡均使用研究級的合成熔融石英精密打造。除了提供卓越的穿透特性和更高的操作溫度,合成熔融石英更具備出色的包含規格及化學純度。這些透鏡是許多雷射及成像應用的絕佳選擇,尤其對採用紫外線波長的應用而言,更是如此。提供寬頻抗反射鍍膜選項,可在紫外線光譜中取得最佳的光通量。

一般規格

Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.025
Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer