Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses

  • 採用抗反射鍍膜,對於400 - 1000nm的光可為表面提供小於1.25%的反射率
  • 880nm光的反射率小於0.25%
  • 針對0°入射角而設計
  • 多種鍍膜選擇:無鍍膜MgF2VIS 0°NIR INIR II

平凹 (PCV) 透鏡具有一個平表面與一個向內彎曲的表面。PCV透鏡具有負焦距,用於影像縮小或散射光線。

一般規格

Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer