Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

矽石平凸(PCX)透鏡

  • 適用於1.2 - 7μm波長範圍
  • 低密度,低色散
  • 提供25 - 250mm的焦距
  • Additional Infrared Lenses Available in Popular Substrates

TECHSPEC®矽石平凸 (PCX) 透鏡具備精密拋光面,因此特別適用於包括近紅外線 (NIR) 成像及紅外線光譜在內的多種紅外應用。這些透鏡提供從f/1到f/10的多種焦距,無鍍膜或具備廣波段抗反射鍍膜。若有客製紅外線鍍膜需求,請聯絡我們的銷售部門.

一般規格

Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Substrate:
Silicon (Si)
Surface Quality:
60-40
Focal Length Specification Wavelength (μm):
10.6
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer