Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

平凸 (PCX) 紫外熔融石英透鏡

  • Wavelength Range of 200-2200nm
  • Precision Diameter and Centration Tolerances Allow for Easy OEM Integration
  • Wide Variety of Diameters, Focal Lengths, and Coatings

TECHSPEC®平凸(PCX)紫外熔融石英透鏡在寬帶基材上具有精確規格和各種鍍膜選項。熔融石英常用於紫外線(UV)到近紅外(NIR)的應用,其折射率低,熱膨脹係數低,夾雜質含量低,非常適合雷術應用和惡劣的環境條件。TECHSPEC®Plano-Convex(PCX)紫外熔融石英透鏡具有業界領先的直徑和中心規格,使其成為要求苛刻的成像和瞄準應用的理想選擇。

一般規格

Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
40-20
Focal Length Tolerance (%):
±1

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer