Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

直角反射鏡

  • 以90°反射光線
  • 非常適用於系統對位
  • 可選擇強化型鍍鋁膜,保護型鍍金膜和保護型鍍銀膜

TECHSPEC®直角反射鏡可選擇強化型鍍鋁膜,保護型鍍金膜和保護型鍍銀膜。直角反射鏡可以將入射光反射90°,便於安裝,用於許多光學系統中。這款反射鏡非常適用於需要精確準直和高性能的應用。

一般規格

Substrate:
N-BK7
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±2

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer