TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

精密紫外線反射鏡

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • 120nm 及 190nm 設計波長
  • 在指定範圍內的平均反射率 >85%
  • 強化金屬鍍膜,提供寬頻反射率穿透可見光區域

TECHSPEC®精密紫外線反射鏡適合用於多數市售的光源,並提供深紫外線(DUV)與真空紫外線增強(VUV)鍍膜選項。DUV鍍膜可理想反射190nm至長波紅外線(LWIR),VUV鍍膜則具有從120nm至長波紅外線的最佳反射率。這些TECHSPEC®精密紫外線反射鏡專為0°入射角而設計,並採用鋁鍍膜,具低偏振靈敏度。

注意: 指紋與氣溶膠很容易損傷軟質塗層。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin