Focusing (Concave) Mirrors | 聚焦反射鏡

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	高性能熔融石英離軸抛物面反射鏡(OAP)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 採用高品質熔融石英基材
  • 低散射的 <10Å 級表面粗糙度
  • 90° 的偏離角度易於整合
超快強化銀鍍膜離軸拋物面 (OAP) 反射鏡 超快強化銀鍍膜離軸拋物面 (OAP) 反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適合摻鈦藍寶石及摻鐿光纖雷射的超快強化銀鍍膜
  • 在 600 - 1050nm 提供 0 ±20fs2的低群組延時色散
  • 50ÅRMS 以下的表面粗糙度,盡可能減少散射
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)極紫外線(EUV)阿秒多層膜反射鏡
  • 設計用於65eV(19nm)下的 330 阿秒脈衝
  • 多層鍍膜可達38%峰值反射率
  • 表面粗糙度≤1Å 的超精密拋光基材
  • 另提供專為 13.5nm 設計的極紫外線(EUV)平面反射鏡 和 極紫外線(EUV)球面反射鏡
  • 備有庫存
  • 無最低訂購量、無鍍膜批次費用

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors 超快增強型鍍銀凹面雷射反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped雷射脈衝的理想選擇
  • 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之間反射率 >99%
  • 0 ±20fs2的低群延遲色散
  • 有效焦距範圍是 25 到 500mm
  • 另有 TECHSPEC® 超快增強型鍍銀雷射反射鏡 可供選擇
精密球面紫外反射鏡 精密球面紫外反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 設計波長 120nm 和 190nm
  • 聚焦 VUV 或 DUV 光的理想選擇
  • 從可見光和紅外波段的寬頻波段反射率
  • 另有精密平面鏡可供選擇
鋁離軸拋物面反射鏡 鋁離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
New
  • 適合紫外線、可見光和近紅外線應用的鋁鍍膜
  • 提供各種表面粗糙度,包括 50Å 和 100Å
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度選項
  • 也提供金及銀鍍膜離軸拋物面反射鏡
鍍金離軸拋物面反射鏡 鍍金離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 裸金或保護型金鍍膜,適用於近紅外線及紅外線應用
  • 提供 50Å 及 100Å 表面粗糙度選項
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度
  • 也提供鋁及銀鍍膜反射鏡
鍍銀離軸拋物面反射鏡 鍍銀離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 保護型銀鍍膜,適合可見光及紅外線應用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角度
  • 也提供鋁及金鍍膜離軸拋物面反射鏡
離軸拋物面反射鏡含對位孔 離軸拋物面反射鏡含對位孔
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對位孔與聚焦及平行光束平行
  • 提供各種金屬鍍膜
  • 50Å RMS 以下的表面粗糙度
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 離軸橢圓形反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 100Å 以下的表面粗糙度提供低散射
  • 鑽石車削與加工表面精確對準
  • 有限共軛反射的理想選擇
λ/8  精密球面鏡 λ/8 精密球面鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 特別適用於多波長聚焦應用
  • 提供多種鍍膜選項
  • 提供多種尺寸
  • 還提供λ/4 精密球面鏡
精密拋物面反射鏡 精密拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • λ/8 的表面精度
  • Wide Range of Sizes up to 412.8mm Diameter
  • 提供多種鍍膜選項
λ/4 精密球面鏡 λ/4 精密球面鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
雷射光凹面反射鏡 雷射光凹面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 特別適用於雷射光束聚焦
  • 中心波長的反射率>99.8%
  • 高熱穩定性熔融石英基材
極紫外線 (EUV) 球面反射鏡 極紫外線 (EUV) 球面反射鏡
  • 在超拋光基材採用鉬/矽多層鍍膜
  • 在 13.5nm 達到最高反射率
  • 專為 EUV 光束聚焦應用設計
  • 適合窄帶通的HHG 應用
高效能離軸拋物面反射鏡 高效能離軸拋物面反射鏡
  • 高品質玻璃基底
  • λ/4 或 λ/2 的表面精度
  • 非常適用於紫外線與可見光應用
未鍍膜凹面反射鏡 未鍍膜凹面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適合雷射聚焦應用使用
  • 高精密熔融石英反射鏡毛胚
  • 提供客製鍍膜選項
精密拋物面反射器 精密拋物面反射器
&lambda;/4 球面鏡 λ/4 球面鏡
  • 鍍鋁膜
  • 特別適用於紫外線、可見光及紅外線應用
  • 提供多種外徑與焦距組合
凹球面鏡 凹球面鏡
  • 特別適用於聚焦光線
  • 提供鍍鋁膜與鍍金膜選項
  • 提供9-50mm尺寸範圍
大型拋物面反射鏡 大型拋物面反射鏡
  • 非常適用於採光應用
  • 具有中心孔與安裝邊框
  • 提供12"、18"、24"直徑
精密橢圓形反射鏡 精密橢圓形反射鏡
Featured Resources

Focusing Mirrors, or Concave Mirrors, are often used in applications that require light collection. Focusing Mirrors are also ideal for use in imaging systems, as they do not introduce chromatic aberration. As light strikes the surface of a Concave Mirror, the mirror’s surface profile causes the reflected light to focus to a point.

Edmund Optics offers a variety of Focusing Mirrors with a range of metallic mirror coatings, or with either spherical or parabolic surface profiles. Metallic mirror coatings include Aluminum or Gold. Aluminum metallic mirror coatings are ideal for enhancing the reflectance of Ultraviolet (UV) or Visible wavelengths. Gold metallic mirrors coatings are used for applications requiring high reflectance in the Near-Infrared (NIR) or Infrared (IR) regions. Protected mirror coatings increase the coating’s durability. Parabolic Focusing Mirrors do not introduce spherical aberration into the system. Off-axis parabolic surfaces redirect the reflected light so that the light is not focusing back towards the source.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin